SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD
Réf. article: 10.01.06.04898
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connexion | G1/4-IG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 31 mm |
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,3 mm |
| L1 | 55,7 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Ls | 60,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 38 N |
| Force de rupture | 69,5 N |
| Force latérale | 72,5 N |
| Force latérale surface huileuse | 41,7 N |
| Volume | 10,5 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 18 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4 mm |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Poids propre | 69 g |
| Famille de produits | SAOB |
Documentation
Documentation