SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.03512
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging
Toimialat: Pakkaus
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| b2 | 25,9 mm |
| Bmax(S) | 52 mm |
| Bs | 41,4 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 37 mm |
| l2 | 88,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 113 mm |
| Ls | 104,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 111,2 N |
| Pull-off force | 131,4 N |
| Lateral force | 76,9 N |
| Volume | 60,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 41 g |
| Product family | SPOB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi