SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.03512
Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Endüstriler: Paketleme
| Boyutlar (LxW) | 100 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 25,9 mm |
| Bmax(S) | 52 mm |
| Bs | 41,4 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 37 mm |
| l2 | 88,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 113 mm |
| Ls | 104,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 111,2 N |
| Çekme kuvveti | 131,4 N |
| Yanal kuvvet | 76,9 N |
| Cilt | 60,1 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 100 x 40 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 41 g |
| Ürün ailesi | SPOB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon