MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Osanro: 10.01.20.01274
Flange module
Weight | 1.77 (kg) |
Length L | 157 (mm) |
Width B | 120 (mm) |
Height H | 60 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper-C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø 9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 51 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi