MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Onderdeelnr.: 10.01.20.01274
Flensmodule
Weight | 1.77 (kg) |
Length L | 157 (mm) |
Width B | 120 (mm) |
Height H | 60 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper-C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø 9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 51 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie