Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Część nr.: 10.01.20.01274

Flange module

Weight1.77 (kg)
Length L157 (mm)
Width B120 (mm)
Height H60 (mm)
Utilization designLarge-area vacuum gripper-C
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 120  mm
H 60  mm
H3 10  mm
G1 Ø 9 mm
L 157  mm
L3 51  mm
X1 120  mm
Y1 90  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka