Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SR-DBD 100 NBR-60

Osanro: 10.01.01.12591

Suction ring for double blank detection

Size100
MaterialNitrle rubber
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 48,5  mm
dn 8,6  mm
Ds 99,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 M6-F
H 20,5  mm
Z (Stroke) 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 100
Material Nitrle rubber
Weight 107,1  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin