SR-DBD 100 NBR-60
Onderdeelnr.: 10.01.01.12591
Zuigring voor dubbele bladopsporing
Size | 100 |
Material | Nitrle rubber |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 48,5 mm |
dn | 8,6 mm |
Ds | 99,5 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M6-IG |
H | 20,5 mm |
Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 100 |
Material | Nitrle rubber |
Weight | 107,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie