SXT-EXT-GB2-140
Osanro: 10.07.13.00040
Laajennus hammastuksella, modulaarinen, kääntyville käsivarsille ja Liitäntä putkityökaluihin
Outside diameter D | 25 (mm) |
Length L | 140.8 (mm) |
Material | Aluminum |
Shape | Gear braket both sides |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 140,8 mm |
L2 | 115,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear braket both sides |
Weight | 170 g |
Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi