SXT-EXT-GB2-140
Część nr.: 10.07.13.00040
Przedłużenie z uzębieniem, modułowe, do ramion obrotowych i do Połączenie z oprzyrządowaniem do rur
Outside diameter D | 25 (mm) |
Length L | 140.8 (mm) |
Material | Aluminum |
Shape | Gear braket both sides |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 140,8 mm |
L2 | 115,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear braket both sides |
Weight | 170 g |
Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja