BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8
Osanro: 10.06.02.00664
Mounting bracket
Width B | 21 (mm) |
Height H | 22 (mm) |
Length L | 61.5 (mm) |
Wall thickness s | 1.5 (mm) |
Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,2 mm |
d2 | 3,2 mm |
d3 | 6,4 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 61,5 mm |
L1 | 66,5 mm |
L2 | 7,5 mm |
L3 | 10 mm |
S | 1,5 mm |
X1 | 44 mm |
X2 | 39 mm |
X3 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Measuring range | bar |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi