BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8
Onderdeelnr.: 10.06.02.00664
Montagehoek
Width B | 21 (mm) |
Height H | 22 (mm) |
Length L | 61.5 (mm) |
Wall thickness s | 1.5 (mm) |
Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,2 mm |
d2 | 3,2 mm |
d3 | 6,4 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 61,5 mm |
L1 | 66,5 mm |
L2 | 7,5 mm |
L3 | 10 mm |
S | 1,5 mm |
X1 | 44 mm |
X2 | 39 mm |
X3 | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Measuring range | bar |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie