- TEHOKAS
ECBPMi-RS-485 24V-DC FK
Osanro: 10.03.01.00584
CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0.3 (A) |
Electrical connection | Spring contact |
Inputs / outputs | RS 485 |
Operating temperature | 0 ... 40 °C |
Suction rate (max.) | 1.6 (l/min) |
Rated power | 7.2 (W) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 63 mm |
D2 | 35,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 56,4 mm |
L1 | 61,4 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated power | 7,2 W |
Rated current | 0,3 A |
Electrical connection | Spring contact |
Operating temperature | 0 ... 40 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |