- EFFICACE
ECBPMi-RS-485 24V-DC FK
Réf. article: 10.03.01.00584
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Tension DC | 24 V - DC |
Courant nominal | 0.3 (A) |
Connexion électrique | Contact à ressort |
Entrées / sorties | RS 485 |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Capacité d'aspiration (max.) | 1.6 (l/min) |
Puissance nominale | 7.2 (W) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 63 mm |
D2 | 35,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
L | 56,4 mm |
L1 | 61,4 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
Tension DC | 24 V - DC |
Puissance nominale | 7,2 W |
Courant nominal | 0,3 A |
Connexion électrique | Contact à ressort |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |