Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Osanro: 10.08.03.00314

Mounting bracket

Width B36 (mm)
Height H40 (mm)
Length L27 (mm)
Utilization designSchmalz Fixation Element
Size13
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 36  mm
B2 14  mm
d 6,4  mm
d1 4,5  mm
Dmk 19,8  mm
H 40  mm
H2 20  mm
L 27  mm
S 5  mm
X1 16,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight 25,4  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin