Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Parça no.: 10.08.03.00314

Montaj braketi

Genişlik B36 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
Uzunluk L27 (mm)
İnşaat kullanımıSchmalz Sabitleme Elemanı
Boyut13
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 36  mm
B2 14  mm
d 6,4  mm
d1 4,5  mm
Dmk 19,8  mm
H 40  mm
H2 20  mm
L 27  mm
S 5  mm
X1 16,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 25,4  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git