BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Onderdeelnr.: 10.08.03.00314
Montagehoek
Width B | 36 (mm) |
Height H | 40 (mm) |
Length L | 27 (mm) |
Utilization design | Schmalz Fixation Element |
Size | 13 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 36 mm |
B2 | 14 mm |
d | 6,4 mm |
d1 | 4,5 mm |
Dmk | 19,8 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 27 mm |
S | 5 mm |
X1 | 16,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 25,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie