GP 5 SMP 15
Osanro: 10.02.02.00920
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Number of connections | 5 |
Length L | 147 (mm) |
Width B | 38 (mm) |
Height H | 49.5 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,5 mm |
H2 | 8 mm |
L | 147 mm |
X1 | 131 mm |
X2 | 131 mm |
Y2 | 34 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 700 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi