GP 5 SMP 15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00920
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Number of connections | 5 |
Length L | 147 (mm) |
Width B | 38 (mm) |
Height H | 49.5 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 49,5 mm |
H2 | 8 mm |
L | 147 mm |
X1 | 131 mm |
X2 | 131 mm |
Y2 | 34 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 700 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie