Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GP 5 SMP 15

Parça no.: 10.02.02.00920

Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Bağlantı sayısı5
Uzunluk L147 (mm)
Genişlik B38 (mm)
Yükseklik H49.5 (mm)
İç çap d7 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 38  mm
B2 7  mm
B3 16  mm
d 7  mm
G1 G1/2"-F
H 49,5  mm
H2 8  mm
L 147  mm
X1 131  mm
X2 131  mm
Y2 34  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 700  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git