Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ABL-SET SBPL/SCPL L

Osanro: 10.02.01.01940

Exhaust air set

SizeL
Length L71 (mm)
Width B31 (mm)
Height H97 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 31  mm
B1 40,5  mm
d1 4,5  mm
G4 G1"-F
H 97  mm
L 71  mm
X1 60  mm
Y1 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 62  g
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin