Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo: 10.02.01.01940

Unità aria di scarico

MisuraL
Lunghezza L71 (mm)
Larghezza B31 (mm)
Altezza H97 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 31  mm
B1 40,5  mm
d1 4,5  mm
G4 G1"-IG
H 97  mm
L 71  mm
X1 60  mm
Y1 20  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Peso 62  g
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello