ABL-SET SBPL/SCPL L
Parça no.: 10.02.01.01940
Exhaust air set
Boyut | L |
Uzunluk L | 71 (mm) |
Genişlik B | 31 (mm) |
Yükseklik H | 97 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 40,5 mm |
d1 | 4,5 mm |
G4 | G1"-F |
H | 97 mm |
L | 71 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Ağırlık | 62 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon