- TEHOKAS
SBP HF 2 13 22 SD
Osanro: 10.02.01.01735
Basic ejector for universal use
Shape | High flow |
Number of stages | 2 |
Nozzle diameter | 1.3 (mm) |
Size | 22 |
Degree of evacuation | 61 (%) |
Optimal operating pressure | 4 (bar) |
Suction rate (max.) | 175.3 (l/min) |
Air consumption suction | 74 (l/min) |
Additional function ejector | Silencer |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 35 mm |
D | 23 mm |
D2 | 29 mm |
d2 | 6,4 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,5 mm |
H3 | 25,5 mm |
L | 120,5 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 32,5 mm |
L3 | 34,5 mm |
LG3 | 7 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 1,3 mm |
Number of stages | 2 |
Degree of evacuation | 61 % |
Suction rate (max.) | 10,79 m³/h |
Suction rate (max.) | 175,3 l/min |
Air consumption suction | 4,55 m³/h |
Air consumption suction | 74 l/min |
Sound pressure level free | 76 dB(A) |
Sound pressure level suction | 63 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 12 mm |
Weight | 276,6 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29.0 ... 87.0 |
Optimal pressure | 58 psi |
Suction rate (max.) | 6,19 cfm |
Air consumption suction | 2,61 cfm |
Product family | SBP-HV-HF |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi