Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Osanro: 10.03.04.00173

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Suction rate -80010 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume15 (l)
withregulated engine circuit
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 400  mm
B1 490  mm
d 11  mm
G2 G3/4"-F
H 440  mm
L 430  mm
L1 430  mm
X1 280  mm
Y1 360  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −850  mbar
Voltage 230/400V ±10%
Motor power 0,37  kW
Reservoir volume 15  l
Suction rate -800 10  m³/h
Protection type IP IP 44
Weight 38,5  kg
Max. vacuum −25,1  inHg
Product family VZ
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin