VZ-TR 10 AC3 15 GMS
Parça no.: 10.03.04.00173
Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi
Vakum debisi -800 | 10 (m³/h) |
Gerilim | 230/400V ±10% |
Rezervuar hacmi | 15 (l) |
ile | Düzenlenmiş motor devresi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 490 mm |
d | 11 mm |
G2 | G3/4"-F |
H | 440 mm |
L | 430 mm |
L1 | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -850 mbar |
Gerilim | 230/400V ±10% |
Motor gücü | 0,37 kW |
Rezervuar hacmi | 15 l |
Vakum debisi -800 | 10 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 44 |
Ağırlık | 38,5 kg |
Maks. vakum | -25,1 inHg |
Ürün ailesi | VZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon