VZ-TR 10 AC3 15 GMS
Onderdeelnr.: 10.03.04.00173
Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir
Suction rate -800 | 10 (m³/h) |
Voltage | 230/400V ±10% |
Reservoir volume | 15 (l) |
with | regulated engine circuit |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 490 mm |
d | 11 mm |
G2 | G3/4"-IG |
H | 440 mm |
L | 430 mm |
L1 | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Max. vacuum | -850 mbar |
Voltage | 230/400V ±10% |
Motor power | 0,37 kW |
Reservoir volume | 15 l |
Suction rate -800 | 10 m³/h |
Protection type IP | IP 44 |
Weight | 38,5 kg |
Max. vacuum | -25,1 inHg |
Product family | VZ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie