VZ-TR 8 AC3 5
Osanro: 10.03.04.00249
Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir
Suction rate -800 | 8 (m³/h) |
Reservoir volume | 5 (l) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 223,5 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-F |
H | 263 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Max. vacuum | −850 mbar |
Reservoir volume | 5 l |
Suction rate -800 | 8 m³/h |
Protection type IP | IP 54 |
Weight | 17 kg |
Max. vacuum | −25,1 inHg |
Product family | VZ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi