VZ-TR 8 AC3 5
Onderdeelnr.: 10.03.04.00249
Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir
Suction rate -800 | 8 (m³/h) |
Reservoir volume | 5 (l) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 223,5 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-IG |
H | 263 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Max. vacuum | -850 mbar |
Reservoir volume | 5 l |
Suction rate -800 | 8 m³/h |
Protection type IP | IP 54 |
Weight | 17 kg |
Max. vacuum | -25,1 inHg |
Product family | VZ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie