Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • TEHOKAS

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

Osanro: 10.04.01.00096

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
Voltage 60 HzS071
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 496  mm
B1 536  mm
D2 76  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 562  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 375  m³/h
Suction rate (50 Hz) 6 249,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 435  m³/h
Vacuum (50 Hz) 390  mbar
Vacuum (60 Hz) 340  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 5,5  kW
Rated power at 60 Hz 6,6  kW
Voltage at 50 Hz D400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 74  dB(A)
Weight 89  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin