Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Osanro: 10.03.01.00136

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D46 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1"-M
Length L53.5 (mm)
Utilization designPump EVE
Size10-40
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 46  mm
G1 G1"-M
LG1 14  mm
L 53,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 10-40
Weight 207  g
Max. vacuum −950  mbar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin