VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
Część nr.: 10.03.01.00136
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
Outside diameter D | 46 (mm) |
Max. vacuum | -950 (mbar) |
Thread G1 | G1"-M |
Length L | 53.5 (mm) |
Utilization design | Pump EVE |
Size | 10-40 |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 46 mm |
G1 | G1"-M |
LG1 | 14 mm |
L | 53,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 10-40 |
Weight | 207 g |
Max. vacuum | -950 mbar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja