VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
Parça no.: 10.03.01.00136
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
Dış çap D | 46 (mm) |
Maks. vakum | -950 (mbar) |
Diş G1 | G1"-M |
Uzunluk L | 53.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
Boyut | 10-40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 46 mm |
G1 | G1"-M |
LG1 | 14 mm |
L | 53,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 10-40 |
Ağırlık | 207 g |
Maks. vakum | -950 mbar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon