EVE-OG 40 AC3 F
Osanro: 10.03.02.00031
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
Current type | Three phase A.C. |
Sound pressure level at 50 Hz | 64 (dB(A)) |
with | Filter |
Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Weight | 38 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 284 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 260 mm |
H1 | 390 mm |
H2 | 75 mm |
L | 625 mm |
L2 | 130 mm |
X1 | 179 mm |
X2 | 123 mm |
Y1 | 238 mm |
Y2 | 171 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Max. vacuum | −980 mbar |
Max. vacuum | −28,94 inHg |
Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Rated power at 50 Hz | 1,1 kW |
Sound pressure level at 50 Hz | 64 dB(A) |
Weight | 38 kg |
Protection type IP | IP 54 |
Supply voltage | AC3 |
Product family | EVE-OG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi