EVE-OG 40 AC3 F
Parça no.: 10.03.02.00031
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 64 (dB(A)) |
ile | Filtre |
Vakum debisi (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Nominal güç 50 Hz | 1.1 (kW) |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Ağırlık | 38 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 284 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 260 mm |
H1 | 390 mm |
H2 | 75 mm |
L | 625 mm |
L2 | 130 mm |
X1 | 179 mm |
X2 | 123 mm |
Y1 | 238 mm |
Y2 | 171 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Maks. vakum | -28,94 inHg |
Vakum debisi (50 Hz) | 40 m³/h |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Nominal güç 50 Hz | 1,1 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 64 dB(A) |
Ağırlık | 38 kg |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-OG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon