EVE-OG 40 AC3 F
Onderdeelnr.: 10.03.02.00031
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Current type | Three phase A.C. |
Sound pressure level at 50 Hz | 64 (dB(A)) |
with | Filter |
Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Weight | 38 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 284 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 260 mm |
H1 | 390 mm |
H2 | 75 mm |
L | 625 mm |
L2 | 130 mm |
X1 | 179 mm |
X2 | 123 mm |
Y1 | 238 mm |
Y2 | 171 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Max. vacuum | -980 mbar |
Max. vacuum | -28,94 inHg |
Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
Rated power at 50 Hz | 1,1 kW |
Sound pressure level at 50 Hz | 64 dB(A) |
Weight | 38 kg |
Protection type IP | IP 54 |
Supply voltage | AC3 |
Product family | EVE-OG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie