- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
VOL 15
Osanro: 10.03.03.00113
Tyhjiösäilytys
Reservoir volume | 15 (l) |
Height H | 180 (mm) |
Additional function vacuum reservoir | Gauge, non-return valve, filter |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 495 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G3/4"-F |
H | 180 mm |
H1 | 250 mm |
L | 430 mm |
X1 | 280 mm |
Y1 | 360 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Reservoir volume | 15 l |
Weight | 17,5 kg |
Product family | VOL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi