Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum reservoir VOL is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • UITFASERINGSITEM

VOL 15

Onderdeelnr.: 10.03.03.00113

Vacuümreservoir

Reservoir volume15 (l)
Height H180 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 400  mm
B1 495  mm
d 11  mm
G1 G1/2"-F
G2 G3/4"-IG
H 180  mm
H1 250  mm
L 430  mm
X1 280  mm
Y1 360  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Reservoir volume 15  l
Weight 17,5  kg
Product family VOL
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen