Schmalz

Vacuümreservoir VOL

Opslagcapaciteit van 5 l tot 200 l
Ga direct naar de producten

Vacuümreservoir voorkomt het loskomen van het werkstuk bij een plotselinge stroomstoring

Terugslagklep voorkomt dat het vacuüm terugstroomt door de vacuümgenerator

Groot volume maakt gebruik als buffer mogelijk; de vacuümgenerator hoeft niet ontworpen te zijn voor korte-termijn piekbelastingen

Ontwerp
  • Vacuümreservoir bestaande uit stalen reservoirbehuizing met veiligheidsafsluiter, manometer en stoffilter
  • Lakwerk RAL 7035
Technische gegevens
  • Geheugencapaciteit: 5 tot 200 l
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Reservoir volume
Product family
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

  • UITFASERINGSITEM
VOL 5

Onderdeelnr.: 10.03.03.00108

Vacuümreservoir

Reservoir volume5 (l)
Height H120 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
  • UITFASERINGSITEM
VOL 15

Onderdeelnr.: 10.03.03.00113

Vacuümreservoir

Reservoir volume15 (l)
Height H180 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
VOL 50

Onderdeelnr.: 10.03.03.00118

Vacuümreservoir

Reservoir volume50 (l)
Height H235 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
VOL 100

Onderdeelnr.: 10.03.03.00123

Vacuümreservoir

Reservoir volume100 (l)
Height H334 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
VOL 200

Onderdeelnr.: 10.03.03.00128

Vacuümreservoir

Reservoir volume200 (l)
Height H434 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen