- UITFASERINGSITEM
VOL 5
Onderdeelnr.: 10.03.03.00108
Vacuümreservoir
Reservoir volume | 5 (l) |
Height H | 120 (mm) |
Additional function vacuum reservoir | Gauge, non-return valve, filter |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 185 mm |
d | 9 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-IG |
H | 120 mm |
H1 | 180 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Reservoir volume | 5 l |
Weight | 8 kg |
Product family | VOL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie