- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
VOL 5
Osanro: 10.03.03.00108
Tyhjiösäilytys
Reservoir volume | 5 (l) |
Height H | 120 (mm) |
Additional function vacuum reservoir | Gauge, non-return valve, filter |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 185 mm |
d | 9 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-F |
H | 120 mm |
H1 | 180 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Reservoir volume | 5 l |
Weight | 8 kg |
Product family | VOL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi