- FAZ AŞIMI KALEMI
VOL 5
Parça no.: 10.03.03.00108
Vakum rezervuarı
Rezervuar hacmi | 5 (l) |
Yükseklik H | 120 (mm) |
Ek fonksiyon vakum haznesi | Manometre, valf, filtre |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 185 mm |
d | 9 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G3/8"-F |
H | 120 mm |
H1 | 180 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Rezervuar hacmi | 5 l |
Ağırlık | 8 kg |
Ürün ailesi | VOL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon