Schmalz

Tilaustiedot

Pressure reduction valve DM is delivered as a ready-to-connect product, including mounting bracket.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DM 0.5...10 G1/2-IG

Osanro: 10.07.11.00025

Pressure-reduction valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Work area [bar]0,5 ... 10,0
ConnectionG1/2"-F
Flow rate max.78 (m³/h)
Additional function vacuum reservoirManometer
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 64  mm
B1 96  mm
B2 32  mm
G1 G1/2"-F
H 135,5  mm
H2 43,5  mm
L 64  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Work area [bar] 0,5 ... 10,0
1 300  l/min
Flow rate max. 78  m³/h
Operating temperature -10 ... 60 °C
Weight 0,74  kg
Product family DM
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin