DM 0.5...10 G1/2-IG
부품 번호.: 10.07.11.00025
Pressure-reduction valve
산업: 일반
| Work area [bar] | 0,5 ... 10,0 |
| Connection | G1/2"-F |
| Flow rate max. | 78 (m³/h) |
| Additional function vacuum reservoir | Manometer |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 64 mm |
| B1 | 96 mm |
| B2 | 32 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 135.5 mm |
| H2 | 43.5 mm |
| L | 64 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Work area [bar] | 0,5 ... 10,0 |
| 1,300 l/min | |
| Flow rate max. | 78 m³/h |
| Operating temperature | -10 ... 60 °C |
| Weight | 0.74 kg |
| Product family | DM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서