Schmalz

감압 밸브 DM

0.5 bar ~ 10.0 bar의 작동 범위

제품으로 바로 이동

기계적으로 조정 가능한 감압 기는 매우 높은 반복 정확도를 가능하게합니다.

설정 압력 값을 정확하게 유지

예압과 무관하고 역전이 가능하므로 설치가 쉽고 유연합니다.

디자인
  • 견고한 다이 캐스트 알루미늄 하우징의 감압 기
  • 잠금 식 제어 핸들을 통한 무단계 압력 조정
  • 배송시 압력 게이지 및 브래킷 포함
기술 데이터
  • 최대 압력 : 10 bar
  • 작동 범위 : 0.5 ~ 10 bar
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Product family
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

DM 0.5...10 G1/2-IG

부품 번호.: 10.07.11.00025

Pressure-reduction valve

산업: 일반

Work area [bar]0,5 ... 10,0
ConnectionG1/2"-F
Flow rate max.78 (m³/h)
Additional function vacuum reservoirManometer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.