Schmalz

Drukreduceerventielen DM

Werkbereik van 0,5 bar tot 10,0 bar

Ga direct naar de producten

Mechanisch instelbare drukregelaar maakt een zeer hoge herhaalbaarheid mogelijk

Houdt precies de ingestelde drukwaarde aan

Eenvoudige en flexibele installatie, omdat het onafhankelijk is van de inlaatdruk en kan worden gecontroleerd

Ontwerp
  • Drukverminderaar in stabiele gegoten aluminium behuizing
  • Continue drukverstelling via vergrendelbare bedieningshendel
  • Manometer en houder inbegrepen in de levering
Technische gegevens
  • Max. Druk: 10 bar
  • Werkbereik: van 0,5 tot 10 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 1 van 1 resultaten

DM 0.5...10 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.07.11.00025

Drukreduceerventiel

Industriesegmenten: Universeel

Work area [bar]0,5 ... 10,0
ConnectionG1/2"-IG
Flow rate max.78 (m³/h)
Additional function vacuum reservoirManometer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.