Schmalz

Pressure Reduction Valves DM

Working range from 0.5 bar to 10.0 bar

Přejděte přímo na produkty

Mechanically adjustable pressure reducer enables very high repeatability

Maintains precisely the set pressure value

Easy and flexible to install, as it is independent of inlet pressure and reversible

Nadstavba
  • Pressure reduction valve with robust aluminum housing
  • Precise pressure adjustment with lockable control handle
  • Manometer and bracket included with delivery
Technické údaje
  • Max. pressure: 10 bar
  • Working range: from 0.5 to 10 bar
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

DM 0.5...10 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.07.11.00025

Pressure-reduction valve

Odvětví: Universal

Work area [bar]0,5 ... 10,0
ConnectionG1/2"-F
Flow rate max.78 (m³/h)
Additional function vacuum reservoirManometer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.