Schmalz

Basınç Regülatör Valfi DM

Çalışma aralığı 0,5 bar ila 10,0 bar

Doğrudan ürünlere gidin

Mekanik olarak ayarlanabilen basınç düşürücü çok yüksek tekrarlanabilirlik sağlar

Ayarlanan basınç değerini tam olarak korur

Giriş basıncından bağımsız ve tersine çevrilebilir olduğu için kurulumu kolay ve esnektir

Tasarım
  • Sağlam alüminyum gövdeli basınç düşürme valfi
  • Kilitlenebilir kontrol kolu ile hassas basınç ayarı
  • Manometre ve braket teslimata dahildir
Teknik veri
  • Maks. basınç: 10 bar
  • Çalışma aralığı: 0,5 ila 10 bar
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
1 sonuçtan 1 - 1'si

DM 0.5...10 G1/2-IG

Parça no.: 10.07.11.00025

Basınç regülatörü

Endüstriler: Genel

Çalışma alanı [bar]0,5 ... 10,0
BağlantıG1/2"-F
Akış hızı maks.78 (m³/h)
Ek fonksiyon vakum haznesiManometre

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.