Schmalz

Zawór redukcyjny ciśnienia DM

Zakres roboczy od 0,5 do 10,0 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Mechanicznie regulowany reduktor ciśnienia umożliwia bardzo wysoką powtarzalność

Dokładnie utrzymuje ustawioną wartość ciśnienia

Prosta i elastyczna instalacja, ponieważ jest niezależna od ciśnienia wlotowego i może być kontrolowana

Projekt
  • Reduktor ciśnienia w stabilnej obudowie z aluminium odlewanego ciśnieniowo
  • Ciągła regulacja ciśnienia za pomocą zamykanego uchwytu roboczego
  • Dostawa obejmuje manometr i uchwyt
Dane techniczne
  • Max. Ciśnienie: 10 barów
  • Zakres roboczy: od 0,5 do 10 barów
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Product family
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

DM 0.5...10 G1/2-IG

Część nr.: 10.07.11.00025

Pressure-reduction valve

Branże: Uniwersalne

Work area [bar]0,5 ... 10,0
ConnectionG1/2"-F
Flow rate max.78 (m³/h)
Additional function vacuum reservoirManometer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.