Pressure Reduction Valves DM
Working range from 0.5 bar to 10.0 bar
Mechanically adjustable pressure reducer enables very high repeatability
Maintains precisely the set pressure value
Easy and flexible to install, as it is independent of inlet pressure and reversible
Cấu trúc
Cấu trúc
- Pressure reduction valve with robust aluminum housing
- Precise pressure adjustment with lockable control handle
- Manometer and bracket included with delivery
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
- Max. pressure: 10 bar
- Working range: from 0.5 to 10 bar
Các ngành
Các ngành
- •Universal
Tài liệu
Tài liệu
Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 1 từ 1 kết quả